Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
P5SRM3-[0.5-2/0.01]-[3-6/1]-[2-8/1] |
P5SRM4-[0.5-3/0.01]-[3-8/1]-[2-12/1] |
P5SRM6-[0.5-5.9/0.01]-[3-10/1]-[2-16/1] |
P6SRM3-[0.5-2/0.01]-[3-6/1]-[2-8/1] |
P6SRM4-[0.5-3/0.01]-[3-8/1]-[2-12/1] |
P6SRM6-[0.5-5.9/0.01]-[3-10/1]-[2-16/1] |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | No. | Shank Diameter d (mm) | Overall Length L (mm) | Neck Length (ℓ1) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 0.5 ~ 2 | 3 ~ 6 | 3 | 3 | 40 | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 0.5 ~ 3 | 3 ~ 8 | 4 | 4 | 50 | 2 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 0.5 ~ 5.9 | 3 ~ 10 | 6 | 6 | 60 | 2 ~ 16 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 0.5 ~ 2 | 3 ~ 6 | 3 | 3 | 40 | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 0.5 ~ 3 | 3 ~ 8 | 4 | 4 | 50 | 2 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 0.5 ~ 5.9 | 3 ~ 10 | 6 | 6 | 60 | 2 ~ 16 |
Loading...
Model Number | Flute Diameter D 0.01 mm Increment Designation | Blade Length ℓ 1 mm Increment Designation | Neck Length ℓ1 1 mm Increment Designation | Overall Length L | Shank Diameter d | |
No. | ||||||
P5SRM (Pentagonal type) P6SRM (Hexagonal type) | 3 | 0.50 ~ 1.00 | 3 ~ 4 | 2 ~ 3 | 40 | 3 |
1.01 ~ 2.00 | 4 ~ 6 | 4 ~ 8 | ||||
4 | 0.50 ~ 1.00 | 3 ~ 5 | 2 ~ 3 | 50 | 4 | |
1.01 ~ 2.00 | 4 ~ 6 | 4 ~ 8 | ||||
2.01 ~ 3.00 | 5 ~ 8 | 4 ~ 12 | ||||
6 | 0.50 ~ 1.00 | 3 ~ 5 | 2 ~ 3 | 60 | 6 | |
1.01 ~ 2.00 | 4 ~ 6 | 4 ~ 8 | ||||
2.01 ~ 3.00 | 5 ~ 8 | 4 ~ 12 | ||||
3.01 ~ 4.00 | 6 ~ 10 | 4 ~ 15 | ||||
4.01 ~ 5.90 | 7 ~ 10 | 4 ~ 16 |
Flute Diameter D | SKS | SKD | ||
Feed Rate F (mm/min) | Revolution Speed (min-1) | Feed Rate F (mm/min) | Revolution Speed (min-1) | |
0.5 | 15 | 160 | 13 | 140 |
0.7 | 15 | 155 | 13 | 140 |
1.0 | 15 | 150 | 13 | 135 |
1.4 | 14 | 140 | 12 | 126 |
1.6 | 13 | 130 | 11 | 117 |
1.9 | 12 | 120 | 10 | 108 |
3.0 | 10 | 100 | 9 | 90 |
5.9 | 9 | 90 | 8 | 81 |
Shank type | Schaftfräserschaft | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Coating Presence | None |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Gerade | Base-Blade Availability | None | Diameter Tolerance(mm) | -0.003 ~ 0 |
Tool Material Type | Carbide |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
No.
Shank Diameter d(mm)
Overall Length L(mm)
Neck Length (ℓ1)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften