Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
BRB3-[1.8-2/0.1]-[6-10/1] |
BRB4-[1.8-3.5/0.1]-[6-15/1] |
BRB6-[2.5-5/0.1]-[10-20/1] |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tool Diameter (mm) | No. | Shank Diameter d (mm) | Overall Length L (mm) | Runout Length (ℓ) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 1.8 ~ 2 | 3 | 3 | 40 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 1.8 ~ 3.5 | 4 | 4 | 50 | 6 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 2.5 ~ 5 | 6 | 6 | 60 | 10 ~ 20 |
Loading...
Model Number | Flute Diameter D 0.1 mm Increment Designation | Recess Length ℓ 1 mm Increment Designation | Overall Length L | Shank Diameter d | |
No. | |||||
BRB | 3 | 1.8 ~ 2.0 | 6 ~ 10 | 40 | 3 |
4 | 1.8 ~ 2.4 | 6 ~ 10 | 50 | 4 | |
2.5 ~ 3.5 | 10 ~ 15 | ||||
6 | 2.5 ~ 3.0 | 10 ~ 15 | 60 | 6 | |
3.1 ~ 5.0 | 10 ~ 20 |
Finished Diameter | Diameter of Pilot Hole (drill diameter) | Diameter of Pilot Hole (bit diameter) | Spiral Reamer | Pentagonal, Hexagonal Reamer |
Ø 2.0 | Ø 1.7 | Ø 1.8 | Ø 1.98 | Ø 2.00 |
Ø 2.5 | Ø 2.2 | Ø 2.3 | Ø 2.48 | Ø 2.50 |
Ø 3.0 | Ø 2.7 | Ø 2.8 | Ø 2.98 | Ø 3.00 |
Ø 3.5 | Ø 3.2 | Ø 3.3 | Ø 3.48 | Ø 3.50 |
Ø 4.0 | Ø 3.7 | Ø 3.8 | Ø 3.98 | Ø 4.00 |
Ø 4.5 | Ø 4.2 | Ø 4.3 | Ø 4.48 | Ø 4.50 |
Ø 5.0 | Ø 4.7 | Ø 4.8 | Ø 4.98 | Ø 5.00 |
Bit Diameter | Feed Rate F (mm/min) | Revolution Speed (min-1) |
Ø 1.8 | 22 | 3,700 |
Ø 2.3 | 25 | 3,400 |
Ø 2.8 | 27 | 3,100 |
Ø 3.3 | 28 | 2,900 |
Ø 3.8 | 30 | 2,700 |
Ø 4.3 | 31 | 2,500 |
Ø 4.8 | 32 | 2,300 |
Shank type | Schaftfräserschaft | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Coating Presence | None |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Gerade | Base-Blade Availability | None | Diameter Tolerance(mm) | -0.02 ~ 0 |
Tool Material Type | Carbide |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
No.
Shank Diameter d(mm)
Overall Length L(mm)
Runout Length (ℓ)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften