• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

High-Speed Steel Spiral Tap【10 Stk. pro Packung】

High-Speed Steel Spiral Tap

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Hochgeschwindigkeitsgewindebohrer aus unbeschichtetem Stahl mit Spiralnuten
-Eignet sich für die Bearbeitung von Sacklöchern
-Effektiv für Werkstoffe mit kontinuierlichen Spänen wie Kohlenstoffstahl und Stahllegierungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

High-Speed Steel Spiral Tap:Related Image
Teilenummer
SPFT-M2-0.4
SPFT-M3-0.5
SPFT-M4-0.7
SPFT-M5-0.8
SPFT-M6-1
SPFT-M8-1.25
SPFT-M10-1.5
SPFT-M12-1.75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threads
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Thread Length Shank Diameter
(φ)
No. of Grooves Precision Square Part Length
(mm)
Square Part Width
(mm)

101.36 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage M20.4409.5(7.5)32LM152.5

60.78 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage M30.5461143LM263.2

58.50 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage M40.7521353LM274

59.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage M50.860165.53LM274.5

64.57 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage M61621963LM274.5

87.18 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage M81.2570226.23LM285

114.46 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage M101.5752473LM285.5

145.75 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage M121.7582298.53LM296.5

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

High-Speed Steel Spiral Tap:Related Image

Model Number
SPFT
1 Pack 10 Pieces Included
Nominal
M x P
Chamfer
Lcf
PrecisionOverall Length
L
Thread Length
Lc
Length Under Neck
L1
Shank Diameter
d
No. of GroovesSquare Part Length
Lk
Square Part Width
K
Pack
Pieces
M20.42.5PLM1409.5153252.510 Pieces
M30.5LM24611184363.2
M40.7LM25213205374
M50.8LM26016255.5374.5
M61LM26219286374.5
M81.25LM27022356.2385
M101.5LM27524397385.5
M121.75LM28229428.5396.5
[ ! ]This product is only sold in units of packs.
[ ! ]M8 or below have protruding centers.
[ ! ]For details about cutting tap accuracy LM, refer to the technical information (>>Click here).

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Used for machining blind holes.
It is suitable for work materials where cuttings are continuously discharged such as carbon steel, alloy steel, etc.

Grundlegende Informationen

Thread Types Meter Number of Chamfered Threads 2.5 P Tool Material Type Vanadium HSS-Stahl
Work Material Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Legierter Stahl (SCM) / Cast Steel (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL) Tap Model Spiralgewindebohrer Bore Model For Blind Holes
Coating Presence None Quantity/Pack 10 piece

Technischer Support