• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Parallel Block for Vises - Stepped Model【2 Stk. pro Packung】

Parallel Block for Vises - Stepped Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
Der gestufte Parallelblock wird empfohlen, wenn Sie sich Sorgen über die Störung des Schneidwerkzeugs machen
Bestimmen Sie die Höhenrichtung in 1-mm-Schritten und stellen Sie die Greifbreite des Werkstücks frei ein
-Rohmaterial, das auch bei Störung des Werkzeugs sicher ist, und Härtematerial mit geringem Absetzen sind verfügbar
Parallel Block for Vises - Stepped Model:Related Image
Teilenummer
PPBS100-[20-50/1]
PPBS125-[20-50/1]
PPBS150-[30-60/1]
PPBS160-[30-60/1]
PPBS175-[30-70/1]
PPBS200-[30-70/1]
PPBSH100-[20-50/1]
PPBSH125-[20-50/1]
PPBSH150-[30-60/1]
PPBSH160-[30-60/1]
PPBSH175-[30-70/1]
PPBSH200-[30-70/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material W
(mm)
H
(mm)

-

2 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage Green Timber (S45C)10020 ~ 50

-

2 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage Green Timber (S45C)12520 ~ 50

-

2 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage Green Timber (S45C)15030 ~ 60

-

2 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage Green Timber (S45C)16030 ~ 60

-

2 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage Green Timber (S45C)17530 ~ 70

-

2 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage Green Timber (S45C)20030 ~ 70

-

2 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage Quenched Materials (SK3)10020 ~ 50

-

2 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage Quenched Materials (SK3)12520 ~ 50

-

2 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage Quenched Materials (SK3)15030 ~ 60

-

2 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage Quenched Materials (SK3)16030 ~ 60

-

2 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage Quenched Materials (SK3)17530 ~ 70

-

2 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage Quenched Materials (SK3)20030 ~ 70

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Parallel Block for Vises - Stepped Model:Related Image

1 Pack Unit Contains 2 pieces
Part Number H
1mm Increment Designation
T
W
PPBS
Mild Steel (S45C)

PPBSH
Quenched Steel (SK3)
10020 ~ 5010
125
15030 ~ 60
160
17530 ~ 70
200

Part Number 
W H
PPBS
Mild Steel (S45C)
100
125
150
160
175
200
PPBSH
Quenched Steel (SK3)
100
125
150
160
175
200

Weitere Informationen


The height can be adjusted in 1 mm increments so you can freely choose the clamping width for your workpiece.
You can choose between the mild steel model that maintains safety, even with interference from machine tools, and the quenched model that boasts minimal settling.
We can polish the products and keep the H size variation to 0.01 mm or less if you order 4 packs (8 pieces) or fewer of the same size.

Optionen

Parallel Block for Vises - Stepped Model:Related Image

Grundlegende Informationen

T(mm) 10 Quantity per package 2

Technischer Support