Grinding Stick: Single Flat Stick with C Abrasive Grains for Rough Hand Finishing

Grinding Stick: Single Flat Stick with C Abrasive Grains for Rough Hand Finishing

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Stick-Schleifstein mit hoher Schleifleistung.
Für grobes Finish.
-Typ: Allgemeine Schleifscheibe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Grinding Stick: Single Flat Stick with C Abrasive Grains for Rough Hand Finishing:Related Image

Teilenummer
PKSC-100-6-3-1000
PKSC-150-13-3-1000
PKSC-150-13-3-280
PKSC-150-13-3-600
PKSC-150-13-5-1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Total Length L
(mm)
Width W
(mm)
Thickness T
(mm)

7.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100010063

15.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1000150133

10.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 280150133

12.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 600150133

21.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1000150135

Loading...

  1. 1

Spezifikationen


Model NumberTotal Length
L
(mm)
Width
W
(mm)
Thickness
T
(mm)
Particle Size (#)
(selection)
PKSC 10063280
400
600
800
1000
150133280
400
600
800
1000
135280
400
600
800
1000
255280
400
600
1000

Selection Guide >>Click here.

Grundlegende Informationen

Product Type Grindstone For Molds

Technischer Support