Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MRAB2-6 |
MRAB3-10 |
MRAB4-10 |
MRAB5-10 |
MRAB6-12 |
MRAB8-15 |
MRAB10-15 |
MRAB10-19 |
MRAB13-19 |
MRAB16-25 |
MRAB19-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Shaft Diameter d (mm) | Outer Diameter D (mm) | Thickness T (mm) | Shaft Length (mm) | Maximum Rotation Speed (min-1) | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.62 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 180 | 3 | 2 | 6 | 35 | 100000 | T | |
45.77 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | 3 | 3 | 10 | 35 | 84000 | T | |
45.77 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 100 | 3 | 4 | 10 | 35 | 63000 | T | |
42.80 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 80 | 3 | 5 | 10 | 35 | 60000 | R | |
42.80 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 80 | 3 | 6 | 12 | 35 | 42000 | R | |
42.80 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 80 | 3 | 8 | 15 | 30 | 42000 | R | |
42.80 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 3 | 10 | 15 | 30 | 42000 | R | |
52.70 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 6 | 10 | 19 | 36 | 42000 | R | |
55.66 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 6 | 13 | 19 | 36 | 35000 | R | |
55.66 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 46 | 6 | 16 | 25 | 36 | 33000 | Q | |
65.56 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 46 | 6 | 19 | 25 | 36 | 33000 | P |
Loading...
Model Number | Thickness T | Shaft Diameter d | Shaft Length ℓ | Particle Size (#) | Degree of Coupling | Maximum Operating Rotation Speed (min-1) | Pack Quantity | |
Outer Diameter D | ||||||||
MRAB | 2 | 6 | 3 | 35 | 180 | T | 100,000 | 50 |
3 | 10 | 120 | 84,000 | |||||
4 | 10 | 100 | 63,000 | |||||
5 | 10 | 80 | R | 60,000 | ||||
6 | 12 | 42,000 | ||||||
8 | 15 | 30 | ||||||
19 | 6 | 36 | ||||||
10 | 15 | 3 | 30 | 60 | ||||
19 | 6 | 36 | ||||||
13 | 19 | 35,000 | ||||||
16 | 25 | 46 | Q | 33,000 | ||||
19 | 25 | P |
Type | Schleifstein | Quantity/Pack | 50 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Shaft Diameter d(mm)
Outer Diameter D(mm)
Thickness T(mm)
Shaft Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften