Polishing Tool: Micro Flap

Polishing Tool: Micro Flap
  • Mengenrabatt
Closely fits the shape of the work material.
Self-regenerating property means polishing with new abrasive surface at all times.
Low thermal transfer prevents distortion and chipping of the workpiece due to heat.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DMF1510-400

Polishing Tool: Micro Flap:Related Image
Teilenummer
DMF1510-400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.11 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Polishing Tool: Micro Flap:Related Image
DMF / SDF
Model NumberParticle Size (#)
(selection)
Outer Diameter
D
Thickness
T
Maximum Operating
Rotation Speed
(min-1)
DMF1010 200 400101020,000
DMF1510 15
DMF2010 20
SDF1510 800 10001510,000
SDF3010 1500 30003015,000

MFP
Model NumberParticle Size (#)
(selection)
Outer Diameter
D
Thickness
T
Maximum Operating
Rotation Speed
(min-1)
Quantity /
Pack
MFP1010 60 80
100 120
150 180
240 320
400 600
101025,00010
MFP1020 20
MFP1510 1510
MFP1520 20
MFP2010 201020,000
MFP2020 20
MFP2510 2510

This product is sold in units of packs.

Weitere Informationen


It closely fits the shape of the workpiece.
Self-regenerating property means polishing with new abrasive surface at all times.
Low thermal transfer prevents distortion and chipping of the workpiece due to heat.

Grundlegende Informationen

Use Grinding Model Shaft Mounted Flap Wheel Major Diameter(mm) 15
Thickness(mm) 10 Shaft Diameter(mm) 3 Particle Size(#) 400
Shaft Length(mm) 30 Maximum Rotation Speed(min-1) 20000 Useable Tools Hand Grinder, Electric Drill, Drilling Machine
Quantity/Pack 1

Sie befinden sich auf der Seite für Polishing Tool: Micro Flap, die Teilenummer ist DMF1510-400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DMF1510-400.

Technischer Support