Felt Buff: Soft (Economy Type) 【20 Stk. pro Packung】

Felt Buff: Soft (Economy Type)
A soft product made of 100% wool. Use this product for polishing jobs other than rough finishes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Felt Buff: Soft (Economy Type):Related Image
Felt Buff: Soft (Economy Type):Related Image
[Specifications]
● Material: Felt
● Hardness (H: Hard S: Soft): S
● Shaft Diameter d x Total Length L: 3 x 46 (mm)
Teilenummer
EFSBSA-8-10
EFSBSA-10-14
EFSBSA-12-20
EFSBSA-20-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Major Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Maximum Rotation Speed (MAX min-1)

30.00 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 81030,000

30.00 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 101430,000

30.00 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 122030,000

33.33 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 202015,000

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

1 Pack Unit 20 Piece Packed
Model NumberShapeOuter Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Maximum Operating Rotation Speed (MAX rpm)
EFSBSA-8-10A81030,000
EFSBSA-10-141014
EFSBSA-12-201220
EFSBSA-20-202015,000

Grundlegende Informationen

Use Poliert Material Filz Shaft Diameter(mm) 3
Shape A Hardness H: Hard S: Soft S Quantity/Pack(Pieces) 20
Total Length L(mm) 46

Technischer Support