TiN-Coated High-Speed Steel Center Drill, Regular Model

TiN-Coated High-Speed Steel Center Drill, Regular Model
Frequently used standard sizes are offered at affordable prices

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiNコートハイス鋼センタードリル レギュラータイプ:関連画像
Teilenummer
G-CTDA1
G-CTDA1.5
G-CTDA2
G-CTDA2.5
G-CTDA3
G-CTDA4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Overall Length L Groove Length ℓ Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

11.35 €

1 5 Arbeitstage 14351.3 – 1.70 – -0.100 – -0.012

10.00 €

1 5 Arbeitstage 1.55402.0 – 2,60 – -0.100 – -0.012

10.79 €

1 5 Arbeitstage 26452.5 – 3.10 – -0.100 – -0.012

12.86 €

1 5 Arbeitstage 2.58503.1 – 3.80 – -0.100 – -0.015

12.22 €

1 5 Arbeitstage 38503.9 – 4.60 – -0.120 – -0.015

20.16 €

1 5 Arbeitstage 410555.0 – 5.90 – -0.120 – -0.015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Use Zentrierung (Positionierung) Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Single Blade / Double Blade Double Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type High-Speed Steel Coating Presence Included
Coating Type TiN Corners(°) 60

Technischer Support