• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

VAC Series Carbide 4-Flute Square End Mill (Extra-Long Model)

VAC Series Carbide 4-Flute Square End Mill (Extra-Long Model)
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Demonstriert hohe Leistung bei der Bearbeitung von allgemeinem Stahl, EN 1.4301 Equiv. (gesintert), und wärmebehandeltem Stahl (bis zu 50 HRC)
-Effektiv für die Bearbeitung von tiefen Teilen aufgrund der extra langen Klingenlänge
-Ultrafeinkörniges Hartmetall-Grundmaterial und Beschichtung mit hervorragender Haftung und Hitzebeständigkeit werden verwendet
-Kann wärmebehandelten Stahl bis zu 50HRC bearbeiten
-Optimal für die Bearbeitung im niedrigen bis mittleren Rotationsbereich aufgrund des universellen 30°-Spiralwinkels
-Beschichtung mit hervorragender Schmierfähigkeit bietet stabile Abriebfestigkeit und verbessert die Formgenauigkeit des Werkstücks (VAC-Beschichtung hat eine schwache elektrische Leitfähigkeit. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie ein elektrisches Einrichtgerät verwenden)
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte informieren Sie sich auf der Seite "Nachschleifservice" über Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preise usw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VAC Series Carbide 4-Flute Square End Mill (Extra-Long Model):Related Image

VAC Series Features

VAC Series Carbide 4-Flute Square End Mill (Extra-Long Model):Related Image

1 New Coating [VAC Coating]

VAC Series Carbide 4-Flute Square End Mill (Extra-Long Model):Related Image

Feature 1
Boasts superior adhesion to the base material due to optimized coating content.

VAC Series Carbide 4-Flute Square End Mill (Extra-Long Model):Related Image

Feature 2
Improved heat resistance means it cuts well for both dry and wet cutting
    TiAℓN Coating VAC Coating
Characteristics Surface Hardness (Hv) 3,000 3,200
Oxidation Resistance (℃) 780~800 1,100
Coefficient of Friction 0.4 0.35
Cutting Method Dry
Wet
Feature 3
Supports a wide range of work materials

VAC Series Carbide 4-Flute Square End Mill (Extra-Long Model):Related Image

Teilenummer
VAC-PEM4EXL1.5-6
VAC-PEM4EXL2-8
VAC-PEM4EXL2-10
VAC-PEM4EXL2-12
VAC-PEM4EXL2-14
VAC-PEM4EXL2-16
VAC-PEM4EXL2.5-10
VAC-PEM4EXL3-12
VAC-PEM4EXL3-16
VAC-PEM4EXL3-20
VAC-PEM4EXL3-26
VAC-PEM4EXL4-16
VAC-PEM4EXL4-20
VAC-PEM4EXL4-20-100
VAC-PEM4EXL4-26
VAC-PEM4EXL4-30
VAC-PEM4EXL5-20
VAC-PEM4EXL5-25
VAC-PEM4EXL5-30
VAC-PEM4EXL5-35
VAC-PEM4EXL6-20
VAC-PEM4EXL6-25
VAC-PEM4EXL6-30
VAC-PEM4EXL6-30-100
VAC-PEM4EXL6-40
VAC-PEM4EXL8-25
VAC-PEM4EXL8-30
VAC-PEM4EXL8-30-100
VAC-PEM4EXL8-35
VAC-PEM4EXL8-40
VAC-PEM4EXL8-50
VAC-PEM4EXL10-30
VAC-PEM4EXL10-30-100
VAC-PEM4EXL10-35
VAC-PEM4EXL10-40
VAC-PEM4EXL10-45
VAC-PEM4EXL10-50
VAC-PEM4EXL10-50-150
VAC-PEM4EXL10-55
VAC-PEM4EXL12-35
VAC-PEM4EXL12-40
VAC-PEM4EXL12-40-120
VAC-PEM4EXL12-45
VAC-PEM4EXL12-50
VAC-PEM4EXL12-50-150
VAC-PEM4EXL12-55
VAC-PEM4EXL12-60
VAC-PEM4EXL12-60-150
VAC-PEM4EXL12-70
VAC-PEM4EXL14-50
VAC-PEM4EXL14-60
VAC-PEM4EXL16-50
VAC-PEM4EXL16-60
VAC-PEM4EXL16-70
VAC-PEM4EXL16-70-150
VAC-PEM4EXL16-80
VAC-PEM4EXL16-90
VAC-PEM4EXL16-120
VAC-PEM4EXL18-70
VAC-PEM4EXL20-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Figure

34.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.566601

31.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 286601

33.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2106601

34.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2126601

37.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2146601

37.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2166601

31.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.5106601

42.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3126701

42.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3166701

42.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3206701

47.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3266701

42.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4166701

42.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4206701

48.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 42041002

47.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4266701

51.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4306701

42.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5206701

48.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5256701

52.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5306801

58.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5356901

42.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6206702

48.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6256752

51.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6306802

56.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 63061002

66.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 64061202

50.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8258802

50.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8308802

54.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 83081002

56.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8358902

60.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8408902

67.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 85081002

67.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103010802

73.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030101002

70.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103510902

75.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104010902

81.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1045101002

87.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050101002

104.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050101502

117.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1055101502

96.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 123512902

100.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1240121002

108.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1240121202

116.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1245121302

112.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1250121002

134.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1250121502

119.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1255121102

127.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1260121102

91.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1260121502

86.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1270121202

110.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1450161101

128.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1460161501

117.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1650161102

117.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1660161202

127.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1670161302

138.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1670161502

140.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1680161502

151.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1690161502

309.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16120162502

182.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1870201301

212.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2050201502

Loading...

Spezifikationen

VAC Series Carbide 4-Flute Square End Mill (Extra-Long Model):Related Image

 Model Number
VAC-PEM4EXL

Model Number       Overall Length L Shank Diameter d Figure
Outer Diameter D Flute Length ℓ Overall Length L
VAC-PEM4EXL 1.5 6 - 60 6 1
2 8 - 60 6 1
10 - 60 6 1
12 - 60 6 1
14 - 60 6 1
16 - 60 6 1
2.5 10 - 60 6 1
3 12 - 70 6 1
16 - 70 6 1
20 - 70 6 1
26 - 70 6 1
4 16 - 70 6 1
20 - 70 6 1
20 100 100 4 2
26 - 70 6 1
30 - 70 6 1
5 20 - 70 6 1
25 - 70 6 1
30 - 80 6 1
35 - 90 6 1
6 20 - 70 6 2
25 - 75 6 2
30 - 80 6 2
30 100 100 6 2
40 - 120 6 2
8 25 - 80 8 2
30 - 80 8 2
30 100 100 8 2
35 - 90 8 2
40 - 90 8 2
50 - 100 8 2
VAC-PEM4EXL 10 30 - 80 10 2
30 100 100 10 2
35 - 90 10 2
40 - 90 10 2
45 - 100 10 2
50 - 100 10 2
50 150 150 10 2
55 - 150 10 2
12 35 - 90 12 2
40 - 100 12 2
40 120 120 12 2
45 - 130 12 2
50 - 100 12 2
50 150 150 12 2
55 - 110 12 2
60 - 110 12 2
60 150 150 12 2
70 - 120 12 2
14 50 - 110 16 1
60 - 150 16 1
16 50 - 110 16 2
60 - 120 16 2
70 - 130 16 2
70 150 150 16 2
80 - 150 16 2
90 - 150 16 2
120 - 250 16 2
18 70 - 130 20 1
20 50 - 150 20 2
60 - 130 20 2
80 - 150 20 2
90 - 200 20 2
120 - 250 20 2
25 70 - 150 25 2
90 - 150 25 2

Anwendungsbeispiel


The use of an extra long blade length makes it
ideal for standing-wall machining.
Capable of high-hardness machining up to 55 HRC.
[ ! ]The electrical conductivity is minimal.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Quadratisch
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / Countersunk

Technischer Support