Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.3 | 0.6 | 4 | 40 | 1 | |
26.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.4 | 0.8 | 4 | 40 | 1 | |
13.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 4 | 40 | 1 | |
20.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.6 | 1.2 | 4 | 40 | 1 | |
22.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.7 | 1.4 | 4 | 40 | 1 | |
13.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.8 | 1.6 | 4 | 40 | 1 | |
16.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 2.5 | 6 | 50 | 1 | |
16.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 4 | 6 | 50 | 1 | |
16.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 6 | 6 | 50 | 1 | |
18.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | 7 | 6 | 50 | 1 | |
19.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 50 | 1 | |
29.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.5 | 10 | 6 | 50 | 1 | |
19.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 10 | 6 | 50 | 1 | |
33.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.5 | 14 | 6 | 50 | 1 | |
20.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 15 | 6 | 60 | 1 | |
31.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.5 | 15 | 6 | 60 | 1 | |
21.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 15 | 6 | 60 | 2 | |
39.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.5 | 18 | 8 | 60 | 1 | |
38.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | 20 | 8 | 60 | 1 | |
39.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7.5 | 20 | 8 | 60 | 1 | |
36.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 20 | 8 | 70 | 2 | |
55.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8.5 | 22 | 10 | 70 | 1 | |
55.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | 22 | 10 | 70 | 1 | |
48.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 75 | 2 | |
65.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 11 | 30 | 12 | 75 | 1 | |
65.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | 80 | 2 | |
91.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14 | 35 | 12 | 100 | 1 | |
91.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15 | 38 | 16 | 100 | 1 | |
91.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | 40 | 16 | 100 | 2 | |
155.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 45 | 20 | 100 | 2 |
Loading...
Model Number
VAC-PEM2R
Model Number | Flute Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | Figure | |
Outer Diameter D | |||||
VAC-PEM2R | 0.3 | 0.6 | 40 | 4 | 1 |
0.4 | 0.8 | 40 | 4 | 1 | |
0.5 | 1 | 40 | 4 | 1 | |
0.6 | 1.2 | 40 | 4 | 1 | |
0.7 | 1.4 | 40 | 4 | 1 | |
0.8 | 1.6 | 40 | 4 | 1 | |
1 | 2.5 | 50 | 6 | 1 | |
1.5 | 4 | 50 | 6 | 1 | |
2 | 6 | 50 | 6 | 1 | |
2.5 | 7 | 50 | 6 | 1 | |
3 | 8 | 50 | 6 | 1 | |
3.5 | 10 | 50 | 6 | 1 | |
4 | 10 | 50 | 6 | 1 | |
4.5 | 14 | 50 | 6 | 1 | |
5 | 15 | 60 | 6 | 1 | |
5.5 | 15 | 60 | 6 | 1 | |
6 | 15 | 60 | 6 | 2 | |
6.5 | 18 | 60 | 8 | 1 | |
7 | 20 | 60 | 8 | 1 | |
7.5 | 20 | 60 | 8 | 1 | |
8 | 20 | 70 | 8 | 2 | |
8.5 | 22 | 70 | 10 | 1 | |
9 | 22 | 70 | 10 | 1 | |
10 | 25 | 75 | 10 | 2 | |
11 | 30 | 75 | 12 | 1 | |
12 | 30 | 80 | 12 | 2 | |
14 | 35 | 100 | 12 | 1 | |
15 | 38 | 100 | 16 | 1 | |
16 | 40 | 100 | 16 | 2 | |
20 | 45 | 100 | 20 | 2 |
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / Countersunk |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften