• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ultrakette (Schmierfrei)

Ultrakette (Schmierfrei)
  • Mengenrabatt
[Features]
· KANA ultra (lube-free type) chain is a maintenance-free chain with self-lubricating performance, using a special oil-impregnated bushing.
· Use where you lubrication is not desired or would cause a problem
· Plate with black dyed treated and coated with a corrosion resistance.
· In addition, nickel plating specification also available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
40NL-JL
40NL-OL
50NL-JL
50NL-OL
60NL-JL
60NL-OL
80NL-JL
80NL-OL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennbezeichnung Nur Anschlussglied

2.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40NLJL (Verschlussglied)

3.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40NLOL (Versatzglied)

2.18 €

1 6 Arbeitstage 50NLJL (Verschlussglied)

4.61 €

1 11 Arbeitstage 50NLOL (Versatzglied)

3.02 €

1 11 Arbeitstage 60NLJL (Verschlussglied)

6.35 €

1 11 Arbeitstage 60NLOL (Versatzglied)

4.64 €

1 11 Arbeitstage 80NLJL (Verschlussglied)

10.10 €

1 11 Arbeitstage 80NLOL (Versatzglied)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schmierungsfreie Ketten Werkstoff Stahl

Technischer Support