• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Span-Box (SB0 / SB1)

Span-Box (SB0 / SB1)
[Features]
· Uses special resin (material "S") that has even greater abrasion-resistance and durability that iron in its chain guide.
· Maintenance-free and always automatically maintains the appropriate tension.
· Improves chain drive and performance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SB0351H
SB0351L
SB0401H
SB0401L
SB0601H
SB1401H
SB1401L
SB1402H
SB1402L
SB1501H
SB1501L
SB1502H
SB1502L
SB1602L
SB1801H
SB1801L
SB1802H
SB1802L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nr. Artikelbezeichnung Nummer der Rollenketten Lastklassifizierung L: Leichte Last, H: Schwere Last Ausführung

102.16 €

1 11 Arbeitstage 351H: Schwere LastenHalbkreis

90.75 €

1 11 Arbeitstage 351L: Geringe LastHalbkreis

90.83 €

1 6 Arbeitstage 401H: Schwere LastenHalbkreis

81.33 €

1 6 Arbeitstage 401L: Geringe LastHalbkreis

102.28 €

1 6 Arbeitstage 601H: Schwere LastenHalbkreis

252.49 €

1 11 Arbeitstage 401H: Schwere LastenBogen

282.03 €

1 11 Arbeitstage 401L: Geringe LastBogen

270.19 €

1 11 Arbeitstage 402H: Schwere LastenBogen

251.11 €

1 11 Arbeitstage 402L: Geringe LastBogen

305.58 €

1 11 Arbeitstage 501H: Schwere LastenBogen

282.03 €

1 11 Arbeitstage 501L: Geringe LastBogen

281.14 €

1 11 Arbeitstage 502H: Schwere LastenBogen

270.19 €

1 11 Arbeitstage 502L: Geringe LastBogen

281.14 €

1 11 Arbeitstage 602L: Geringe LastBogen

295.43 €

1 11 Arbeitstage 801H: Schwere LastenBogen

292.31 €

1 11 Arbeitstage 801L: Geringe LastBogen

360.29 €

1 11 Arbeitstage 802H: Schwere LastenBogen

348.31 €

1 11 Arbeitstage 802L: Geringe LastBogen

Loading...

  1. 1

Technischer Support