• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sicherungsscheiben für Wellen / 1110201 / ähnlich DIN 6799 / E-förmig / Edelstahl【1-5,000 Stk. pro Packung】

Sicherungsscheiben für Wellen / 1110201 / ähnlich DIN 6799 / E-förmig / Edelstahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung] Glanzlack | Schwarz lackiert



Diese TAIYO STAINLESS SPRING Sicherungsscheiben für Wellen haben die Funktion, die axiale Bewegung von Bauteilen zu begrenzen. Das verwendete Material, Edelstahl, ist ausgesprochen Edelstahl. Ihnen steht für die Oberflächenbehandlung von Wellensicherungen diese Option zur Verfügung: Glanzlack | Schwarz lackiert.




Herstellerdetails:
Made from corrosion-resistant material. Ideal for precision instruments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
111020111008
111020111012
111020111015
111020111020
111020111025
111020111030
111020111030-BLACK
111020111040
111020111040-BLACK
111020111050
111020111050-BLACK
111020111060
111020111060-BLACK
111020111070
111020111070-BLACK
111020111080
111020111080-BLACK
111020111090
111020111100
111020111100-BLACK
111020111120
111020111120-BLACK
111020111150
111020111150-BLACK
111020111190
111020111190-BLACK
111020111240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)
(mm)
Verkaufseinheit Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)
(mm)
Oberflächenbehandlung

0.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.81~1.40.8Geringe Mengen erhältlich0.8Glanzlack

0.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.21,4-21.2Geringe Mengen erhältlich1.2Glanzlack

0.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.52~2.51.5Geringe Mengen erhältlich1.5Glanzlack

0.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1022.5~3.22Geringe Mengen erhältlich2Glanzlack

0.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.53.2~42.5Geringe Mengen erhältlich2.5Glanzlack

0.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1034–53Geringe Mengen erhältlich3Glanzlack

86.02 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1034–53Karton/Packung3Schwarz lackiert

0.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1045–74Geringe Mengen erhältlich4Glanzlack

0.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1045–74Geringe Mengen erhältlich4Schwarz lackiert

0.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1056–85Geringe Mengen erhältlich5Glanzlack

0.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1056–85Geringe Mengen erhältlich5Schwarz lackiert

0.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1067–96Geringe Mengen erhältlich6Glanzlack

103.02 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 16 Arbeitstage 1067–96Karton/Packung6Schwarz lackiert

0.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1078 bis 117Geringe Mengen erhältlich7Glanzlack

144.24 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 16 Arbeitstage 1078 bis 117Karton/Packung7Schwarz lackiert

0.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1089–128Geringe Mengen erhältlich8Glanzlack

183.53 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 16 Arbeitstage 1089–128Karton/Packung8Schwarz lackiert

0.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10910–149Geringe Mengen erhältlich9Glanzlack

0.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101011~1510Geringe Mengen erhältlich10Glanzlack

243.42 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 16 Arbeitstage 101010–1410Karton/Packung10Schwarz lackiert

90.88 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 101213–1812Karton/Packung12Glanzlack

171.67 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 16 Arbeitstage 101211~1512Karton/Packung12Schwarz lackiert

87.35 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 101516~2415Karton/Packung15Glanzlack

2,383.92 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 16 Arbeitstage 101513–1815Karton/Packung15Schwarz lackiert

154.74 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 101920~3119Karton/Packung19Glanzlack

292.30 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 16 Arbeitstage 101916~2419Karton/Packung19Schwarz lackiert

123.82 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 102425~3824Karton/Packung24Glanzlack

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Radialrichtung Montage Modell Sicherungsring Ausführung E Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)
Mit Sicherungsringnut Äußerer Ringanschlag Ausführung mit Befestigungsmethode Rastverschluss (Einsatz) Artikelausführung Sicherungsring

Technischer Support