Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellenbohrungsdurchmesser φD (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gesamtbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 20 | 8 | ||
4.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 20 | 10 | ||
4.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 25 | 8 | ||
4.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 25 | 10 | ||
5.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 28 | 12 | ||
6.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 30 | 15 | ||
5.87 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | 10 | ||
5.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | 12 | ||
6.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 35 | 15 | ||
5.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 30 | 10 | ||
5.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | ||
6.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 35 | 15 | ||
5.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 30 | 10 | ||
6.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 35 | 15 | ||
5.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 32 | 10 | ||
6.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 35 | 12 | ||
9.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 40 | 15 | ||
5.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 35 | 10 | ||
6.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 35 | 12 | ||
9.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 40 | 15 | ||
8.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 40 | 10 | ||
9.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 40 | 12 | ||
9.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 45 | 15 | ||
9.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 45 | 12 | ||
9.60 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 50 | 15 | ||
10.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 55 | 15 | ||
11.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 35 | 60 | 15 | ||
14.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 40 | 70 | 18 | ||
24.20 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | 85 | 22 |
Loading...
Montage - Welle | Geschlitzt | Eigenschaften | Mit seitlicher Montagebohrung | Werkstoff | Eisen |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Oberflächenbehandlung | Ausführung | Standard | Bearbeitung - Stirnfläche | 2 Querbohrungen |
Werkstoff (Einzelheiten) | Unlegierter Stahl für mechanische Struktur | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Brüniert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellenbohrungsdurchmesser φD(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gesamtbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften