Kettenkupplung aus technischem Kunststoff - nur Ketten

Kettenkupplung aus technischem Kunststoff - nur Ketten

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: CE416

Marke: KATAYAMA CHAIN

Preis: 37.05

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CE416

Teilenummer
CE416
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.05 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Nur Haupteinheit Gesamtlänge W(mm) 22 Grundwerkstoff Polyacetal-Kunststoff
Trägheitsmoment(kg・m2) 0.47 Zahnanzahl 16 Nominale Anzahl der Ketten CE400

Sie befinden sich auf der Seite für Kettenkupplung aus technischem Kunststoff - nur Ketten, die Teilenummer ist CE416.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CE416.

Technischer Support