Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MB3012 |
MB4012 |
MB4014 |
MB4016 |
MB5014 |
MB5016 |
MB5018 |
MB6018 |
MB6022 |
MB8018 |
MB8022 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge W (mm) | Zahnanzahl | Nominale Anzahl der Ketten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 26.5 | 29.8 | 12 | 35 | ||
10.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 36.0 | 36 | 12 | 40 | ||
13.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 45 | 36 | 14 | 40 | ||
11.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | 51.0 | 40 | 16 | 40 | ||
20.68 € | 1 | 11 Arbeitstage | 56.0 | 45 | 14 | 50 | ||
16.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 63.0 | 45 | 16 | 50 | ||
19.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | 73.0 | 45 | 18 | 50 | ||
49.53 € | 1 | 11 Arbeitstage | 88.0 | 56 | 18 | 60 | ||
83.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | 115.0 | 56 | 22 | 60 | ||
98.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 115.0 | 63 | 18 | 80 | ||
155.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 143.0 | 71 | 22 | 80 |
Loading...
Ausführung | Nur Haupteinheit | Grundwerkstoff | Unlegierter Stahl für mechanische Struktur |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge W(mm)
Zahnanzahl
Nominale Anzahl der Ketten
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften