Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M1B15 |
M1B16 |
M1B18 |
M1B19 |
M1B20 |
M1B21 |
M1B22 |
M1B23 |
M1B25 |
M1B26 |
M1B28 |
M1B29 |
M1B30 |
M1B32 |
M1B35 |
M1B36 |
M1B38 |
M1B40 |
M1B42 |
M1B45 |
M1B46 |
M1B48 |
M1B50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser d (mm) | Form | Zahnanzahl | Maximaler Wellenbohrungsdurchmesser dmax (mm) | Min. Achsbohrungsdurchmesser Dmin (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Ausführung K | 15 | 8 | 8 | ||
5.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Ausführung K | 16 | 8 | 8 | ||
9.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | Ausführung K | 18 | 8 | 8 | |
5.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Ausführung K | 19 | 8 | 8 | ||
5.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Ausführung B | 20 | 8 | 8 | ||
5.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Ausführung B | 21 | 8 | 8 | ||
5.57 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | Ausführung B | 22 | 8 | 8 | ||
5.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Ausführung B | 23 | 8 | 8 | ||
5.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Ausführung B | 25 | 10 | 8 | ||
6.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Ausführung B | 26 | 12 | 8 | ||
6.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Ausführung B | 28 | 12 | 8 | ||
7.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Ausführung B | 29 | 12 | 8 | ||
7.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Ausführung B | 30 | 14 | 10 | ||
7.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Ausführung B | 32 | 14 | 10 | ||
8.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Ausführung B | 35 | 14 | 10 | ||
8.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Ausführung B | 36 | 15 | 10 | ||
9.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Ausführung B | 38 | 16 | 10 | ||
9.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Ausführung B | 40 | 19 | 10 | ||
9.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Ausführung B | 42 | 19 | 10 | ||
10.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Ausführung B | 45 | 19 | 10 | ||
10.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Ausführung B | 46 | 19 | 10 | ||
10.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Ausführung B | 48 | 19 | 10 | ||
10.29 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Ausführung B | 50 | 19 | 10 |
Loading...
Ausführung - Wellenbohrung | Rundbohrung | Werkstoff | Stahl | Wärmebehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Brüniert | Bearbeitung - Zähne | NA | Ausführung - Spiel | Verfügbar |
Lager | NA | Zahnbreite T(mm) | 10 | Wellenbohrungstoleranz | H7 |
Genauigkeit(JIS alt) | Klasse 8 | Werkstoff (Einzelheiten) | Unlegierter Stahl für mechanische Struktur |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser d(mm)
Form
Zahnanzahl
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften