Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M3B12 |
M3B13 |
M3B14 |
M3B15 |
M3B16 |
M3B17 |
M3B18 |
M3B19 |
M3B20 |
M3B21 |
M3B22 |
M3B23 |
M3B24 |
M3B25 |
M3B26 |
M3B27 |
M3B28 |
M3B29 |
M3B30 |
M3B32 |
M3B34 |
M3B35 |
M3B36 |
M3B38 |
M3B40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser d (mm) | Zahnanzahl | Maximaler Wellenbohrungsdurchmesser dmax (mm) | Min. Achsbohrungsdurchmesser Dmin (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 12 | 16 | 15 | ||
12.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 15 | 13 | 18 | 15 | ||
12.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 15 | 14 | 19 | 15 | |
17.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 15 | 20 | 15 | ||
18.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 16 | 22 | 15 | ||
20.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 17 | 22 | 15 | ||
21.94 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 18 | 22 | 15 | ||
23.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 19 | 25 | 15 | ||
25.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 20 | 30 | 15 | ||
29.12 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 21 | 30 | 15 | ||
29.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 22 | 32 | 15 | ||
31.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 23 | 32 | 15 | ||
33.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 24 | 32 | 15 | ||
34.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 25 | 35 | 20 | ||
39.42 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 26 | 35 | 20 | ||
41.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 27 | 35 | 20 | ||
43.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 28 | 40 | 20 | ||
44.68 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 29 | 40 | 20 | ||
48.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 30 | 45 | 20 | ||
55.20 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 32 | 45 | 20 | ||
63.09 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 34 | 45 | 20 | ||
64.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 35 | 45 | 20 | ||
65.52 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 36 | 45 | 20 | ||
75.09 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 38 | 45 | 25 | ||
76.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 40 | 45 | 25 |
Loading...
Ausführung - Wellenbohrung | Rundbohrung | Werkstoff | Stahl | Form | Ausführung B |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | NA | Oberflächenbehandlung | Brüniert | Bearbeitung - Zähne | NA |
Ausführung - Spiel | Verfügbar | Lager | NA | Zahnbreite T(mm) | 30 |
Wellenbohrungstoleranz | H7 | Genauigkeit(JIS alt) | Klasse 8 | Werkstoff (Einzelheiten) | Unlegierter Stahl für mechanische Struktur |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser d(mm)
Zahnanzahl
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften