Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M5B12 |
M5B13 |
M5B14 |
M5B15 |
M5B16 |
M5B17 |
M5B18 |
M5B19 |
M5B20 |
M5B21 |
M5B22 |
M5B23 |
M5B24 |
M5B25 |
M5B26 |
M5B27 |
M5B28 |
M5B29 |
M5B30 |
M5B32 |
M5B34 |
M5B35 |
M5B36 |
M5B38 |
M5B40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser d (mm) | Zahnanzahl | Maximaler Wellenbohrungsdurchmesser dmax (mm) | Min. Achsbohrungsdurchmesser Dmin (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.86 € | 1 | 11 Arbeitstage | 22 | 12 | 28 | 22 | ||
48.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | 22 | 13 | 28 | 22 | ||
54.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 22 | 14 | 30 | 22 | ||
59.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 22 | 15 | 35 | 22 | ||
65.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 22 | 16 | 35 | 22 | ||
71.16 € | 1 | 11 Arbeitstage | 22 | 17 | 40 | 22 | ||
80.94 € | 1 | 11 Arbeitstage | 22 | 18 | 40 | 22 | ||
87.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 22 | 19 | 40 | 22 | ||
96.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 22 | 20 | 45 | 22 | ||
104.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 21 | 50 | 25 | ||
113.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 22 | 55 | 25 | ||
120.99 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 23 | 55 | 25 | ||
130.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 24 | 55 | 25 | ||
138.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 25 | 60 | 25 | ||
148.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 26 | 60 | 25 | ||
160.16 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 27 | 60 | 25 | ||
174.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 28 | 60 | 25 | ||
177.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 29 | 65 | 25 | ||
193.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 30 | 70 | 25 | ||
210.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 32 | 70 | 30 | ||
168.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 34 | 70 | 30 | ||
170.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 35 | 70 | 30 | ||
180.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | 30 | 36 | 70 | 30 | ||
205.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | 30 | 38 | 70 | 30 | ||
211.73 € | 1 | 11 Arbeitstage | 30 | 40 | 70 | 30 |
Loading...
Ausführung - Wellenbohrung | Rundbohrung | Werkstoff | Stahl | Form | Ausführung B |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | NA | Oberflächenbehandlung | Brüniert | Bearbeitung - Zähne | NA |
Ausführung - Spiel | Verfügbar | Lager | NA | Zahnbreite T(mm) | 50 |
Wellenbohrungstoleranz | H7 | Genauigkeit(JIS alt) | Klasse 8 | Werkstoff (Einzelheiten) | Unlegierter Stahl für mechanische Struktur |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser d(mm)
Zahnanzahl
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften