Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M6B12 |
M6B13 |
M6B14 |
M6B15 |
M6B16 |
M6B17 |
M6B18 |
M6B19 |
M6B20 |
M6B21 |
M6B22 |
M6B23 |
M6B24 |
M6B25 |
M6B26 |
M6B27 |
M6B28 |
M6B30 |
M6B32 |
M6B34 |
M6B35 |
M6B36 |
M6B40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser d (mm) | Zahnanzahl | Maximaler Wellenbohrungsdurchmesser dmax (mm) | Min. Achsbohrungsdurchmesser Dmin (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 12 | 32 | 25 | ||
76.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 13 | 32 | 25 | ||
83.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 14 | 35 | 25 | ||
96.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 15 | 40 | 25 | ||
110.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 16 | 40 | 25 | ||
115.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 17 | 45 | 25 | ||
129.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 18 | 45 | 25 | ||
137.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 19 | 50 | 25 | ||
154.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 20 | 55 | 25 | ||
172.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 28 | 21 | 60 | 28 | ||
180.86 € | 1 | 11 Arbeitstage | 28 | 22 | 60 | 28 | ||
174.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 28 | 23 | 65 | 28 | |
209.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 24 | 70 | 28 | ||
159.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 28 | 25 | 70 | 28 | ||
176.42 € | 1 | 11 Arbeitstage | 28 | 26 | 75 | 28 | ||
184.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 28 | 27 | 75 | 28 | ||
195.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | 28 | 28 | 80 | 28 | ||
223.94 € | 1 | 11 Arbeitstage | 30 | 30 | 85 | 30 | ||
252.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | 30 | 32 | 85 | 30 | ||
271.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | 30 | 34 | 85 | 30 | ||
290.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 30 | 35 | 85 | 30 | ||
315.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | 36 | 85 | 30 | ||
374.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | 40 | 85 | 30 |
Loading...
Ausführung - Wellenbohrung | Rundbohrung | Werkstoff | Stahl | Form | Ausführung B |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | NA | Oberflächenbehandlung | Brüniert | Bearbeitung - Zähne | NA |
Ausführung - Spiel | Verfügbar | Lager | NA | Zahnbreite T(mm) | 60 |
Wellenbohrungstoleranz | H7 | Genauigkeit(JIS alt) | Klasse 8 | Werkstoff (Einzelheiten) | Unlegierter Stahl für mechanische Struktur |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser d(mm)
Zahnanzahl
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften