• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zahnstangen / KCPF / geradverzahnt / L nominal 1500, 2000mm / Stahl / brüniert

Zahnstangen / KCPF / geradverzahnt / L nominal 1500, 2000mm / Stahl / brüniert
K standard rack gear with a wide range of circular pitches and lengths. S45C made with black dye treatment. A precision rack gear.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KCPF5-1500
KCPF5-2000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge L
(mm)
Länge (Nennwert)
(mm)
Effektive Anzahl an Spitzen

121.83 €

1 8 Arbeitstage 15001500300

125.60 €

1 8 Arbeitstage 20502000410

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verzahnung gerade Ausführung Zahnstange (rechteckig) [M] Modul/[P] Kreisteilung 1.5915
Werkstoff Stahl Wärmebehandlung NA Zähne - geschliffen NA
Oberflächenbehandlung Brüniert Zahnbreite W(mm) 15 Höhe h(mm) 20
Werkstoff (Einzelheiten) EN 1.1191 äquiv.

Technischer Support