Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
60SD10 |
60SD11 |
60SD12 |
60SD13 |
60SD14 |
60SD15 |
60SD17 |
60SD18 |
60SD19 |
60SD20 |
60SD21 |
60SD22 |
60SD23 |
60SD24 |
60SD25 |
60SD26 |
60SD27 |
60SD28 |
60SD29 |
60SD30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Nabenbohrungs-Ø d (mm) | Max. Wellenbohrungs-Ø (mm) | Min. Wellenbohrungs-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 13 | 20 | 14 | ||
35.57 € | 1 | 11 Arbeitstage | 11 | 13 | 26 | 14 | ||
33.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 13 | 32 | 14 | ||
36.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 16 | 35 | 17 | ||
40.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14 | 16 | 42 | 17 | ||
47.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 16 | 46 | 17 | ||
61.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 17 | 16 | 55 | 17 | ||
65.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 18 | 60 | 19 | ||
75.07 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 18 | 63 | 19 | ||
82.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 18 | 68 | 19 | ||
90.38 € | 1 | 11 Arbeitstage | 21 | 18 | 75 | 19 | ||
107.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 22 | 18 | 78 | 19 | ||
116.98 € | 1 | 11 Arbeitstage | 23 | 20 | 82 | 21 | ||
130.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 24 | 20 | 85 | 21 | ||
135.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 20 | 90 | 21 | ||
151.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 26 | 20 | 96 | 21 | ||
162.59 € | 1 | 11 Arbeitstage | 27 | 20 | 100 | 21 | ||
174.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | 28 | 20 | 106 | 21 | ||
189.42 € | 1 | 11 Arbeitstage | 29 | 20 | 110 | 21 | ||
159.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 30 | 20 | 114 | 21 |
Loading...
Kettenradform | SD-Form | Ketten-Nr. | 60 | Anzahl der Bahnen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Ausführungen mit Zapfenbohrungen | Werkstoff | Stahl | Kette , Ausführung | Standard |
Wellentyp | Standard-Zapfenbohrungen | Oberflächenbehandlung | Nv |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Nabenbohrungs-Ø d(mm)
Max. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften