FBK35B Fertigbohrung Kettenrad

FBK35B Fertigbohrung Kettenrad
FBK finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy previous JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FBK35B11D10
FBK35B13D10
FBK35B15D20
FBK35B16D18
FBK35B18D20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Passfedernutbreite b
(mm)

13.93 €

1 6 Arbeitstage 11104

14.89 €

1 6 Arbeitstage 13104

16.67 €

1 6 Arbeitstage 15205

15.41 €

1 6 Arbeitstage 16185

17.34 €

1 6 Arbeitstage 18205

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. 35 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Bohrungsbearbeitung Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support