• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

FBN2040B-Fertigbohrung Kettenrad für S-Roller

FBN2040B-Fertigbohrung Kettenrad für S-Roller
FBN finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FBN2040B91/2D20
FBN2040B91/2D25
FBN2040B91/2D30
FBN2040B91/2D35
FBN2040B91/2D40
FBN2040B101/2D20
FBN2040B101/2D25
FBN2040B101/2D30
FBN2040B101/2D35
FBN2040B101/2D40
FBN2040B111/2D20
FBN2040B111/2D25
FBN2040B111/2D30
FBN2040B111/2D35
FBN2040B111/2D40
FBN2040B121/2D20
FBN2040B121/2D25
FBN2040B121/2D30
FBN2040B121/2D35
FBN2040B121/2D40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)

30.55 €

1 6 Arbeitstage 1920

30.55 €

1 11 Arbeitstage 1925

30.55 €

1 11 Arbeitstage 1930

30.55 €

1 11 Arbeitstage 1935

30.55 €

1 11 Arbeitstage 1940

33.44 €

1 11 Arbeitstage 2120

33.44 €

1 11 Arbeitstage 2125

33.44 €

1 11 Arbeitstage 2130

33.44 €

1 11 Arbeitstage 2135

33.44 €

1 11 Arbeitstage 2140

34.62 €

1 11 Arbeitstage 2320

34.62 €

1 11 Arbeitstage 2325

34.62 €

1 11 Arbeitstage 2330

34.62 €

1 11 Arbeitstage 2335

34.62 €

1 11 Arbeitstage 2340

36.62 €

1 11 Arbeitstage 2520

36.62 €

1 11 Arbeitstage 2525

36.62 €

1 11 Arbeitstage 2530

36.62 €

1 11 Arbeitstage 2535

36.62 €

1 11 Arbeitstage 2540

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. C2040 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Doppelte Teildistanz
Rollentyp S-Rollen Wellentyp Bohrungsbearbeitung Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support