• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

FBN2042B-Fertigbohrung Kettenrad für R-Roller

FBN2042B-Fertigbohrung Kettenrad für R-Roller
FBN finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FBN2042B10D25
FBN2042B10D30
FBN2042B10D35
FBN2042B11D25
FBN2042B11D30
FBN2042B11D35
FBN2042B12D25
FBN2042B12D30
FBN2042B12D35
FBN2042B13D25
FBN2042B13D30
FBN2042B13D35
FBN2042B14D25
FBN2042B14D30
FBN2042B14D35
FBN2042B16D25
FBN2042B16D30
FBN2042B16D35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)

26.96 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1025

31.00 €

1 11 Arbeitstage 1030

31.00 €

1 11 Arbeitstage 1035

32.26 €

1 11 Arbeitstage 1125

32.26 €

1 11 Arbeitstage 1130

32.26 €

1 11 Arbeitstage 1135

29.84 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1225

34.98 €

1 11 Arbeitstage 1230

34.98 €

1 11 Arbeitstage 1235

37.43 €

1 11 Arbeitstage 1325

37.43 €

1 11 Arbeitstage 1330

37.43 €

1 11 Arbeitstage 1335

41.86 €

1 11 Arbeitstage 1425

41.86 €

1 11 Arbeitstage 1430

41.86 €

1 11 Arbeitstage 1435

47.25 €

1 11 Arbeitstage 1625

47.25 €

1 11 Arbeitstage 1630

47.25 €

1 11 Arbeitstage 1635

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. C2042 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Doppelte Teildistanz
Rollentyp R-Rolle Wellentyp Bohrungsbearbeitung Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support