• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

FBN2080B-Fertigbohrung Kettenrad für S-Roller

FBN2080B-Fertigbohrung Kettenrad für S-Roller
FBN finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.

[Features]
· BN finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FBN2080B91/2D30
FBN2080B91/2D35
FBN2080B91/2D40
FBN2080B91/2D45
FBN2080B101/2D30
FBN2080B101/2D35
FBN2080B101/2D40
FBN2080B101/2D45
FBN2080B111/2D35
FBN2080B111/2D45
FBN2080B121/2D30
FBN2080B121/2D35
FBN2080B121/2D40
FBN2080B121/2D45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)

77.14 €

1 11 Arbeitstage 1930

77.14 €

1 11 Arbeitstage 1935

77.14 €

1 11 Arbeitstage 1940

64.46 €

1 9 Arbeitstage 1945

92.93 €

1 11 Arbeitstage 2130

92.93 €

1 11 Arbeitstage 2135

92.93 €

1 11 Arbeitstage 2140

98.83 €

1 11 Arbeitstage 2145

113.65 €

1 11 Arbeitstage 2335

113.06 €

1 11 Arbeitstage 2345

131.75 €

1 11 Arbeitstage 2530

131.75 €

1 11 Arbeitstage 2535

131.75 €

1 11 Arbeitstage 2540

131.75 €

1 11 Arbeitstage 2545

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. C2080H Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Doppelte Teildistanz
Rollentyp S-Rollen Wellentyp Bohrungsbearbeitung Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support