FBN60SD Fertigbohrung Kettenrad

FBN60SD Fertigbohrung Kettenrad
  • Mengenrabatt
FBN finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FBN60SD12D20
FBN60SD12D25
FBN60SD12D30
FBN60SD13D25
FBN60SD13D30
FBN60SD13D32
FBN60SD13D35
FBN60SD14D30
FBN60SD14D35
FBN60SD14D40
FBN60SD15D30
FBN60SD15D35
FBN60SD15D40
FBN60SD16D30
FBN60SD16D35
FBN60SD16D40
FBN60SD16D45
FBN60SD17D30
FBN60SD17D35
FBN60SD17D40
FBN60SD17D45
FBN60SD18D30
FBN60SD18D35
FBN60SD18D40
FBN60SD18D45
FBN60SD19D40
FBN60SD19D45
FBN60SD19D50
FBN60SD20D40
FBN60SD20D45
FBN60SD20D50
FBN60SD21D40
FBN60SD21D50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)

45.33 €

1 11 Arbeitstage 1220

45.33 €

1 6 Arbeitstage 1225

37.13 €

1 9 Arbeitstage 1230

48.66 €

1 11 Arbeitstage 1325

37.40 €

1 9 Arbeitstage 1330

48.66 €

1 6 Arbeitstage 1332

42.12 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1335

54.12 €

1 6 Arbeitstage 1430

47.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1435

46.02 €

1 9 Arbeitstage 1440

61.00 €

1 11 Arbeitstage 1530

61.00 €

1 6 Arbeitstage 1535

50.34 €

1 9 Arbeitstage 1540

65.73 €

1 11 Arbeitstage 1630

65.73 €

1 11 Arbeitstage 1635

65.73 €

1 6 Arbeitstage 1640

65.73 €

1 11 Arbeitstage 1645

74.31 €

1 11 Arbeitstage 1730

61.29 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1735

74.31 €

1 11 Arbeitstage 1740

74.31 €

1 6 Arbeitstage 1745

79.04 €

1 6 Arbeitstage 1830

79.04 €

1 11 Arbeitstage 1835

79.04 €

1 11 Arbeitstage 1840

79.04 €

1 11 Arbeitstage 1845

92.03 €

1 11 Arbeitstage 1940

92.03 €

1 11 Arbeitstage 1945

92.03 €

1 11 Arbeitstage 1950

98.26 €

1 6 Arbeitstage 2040

98.26 €

1 11 Arbeitstage 2045

98.26 €

1 11 Arbeitstage 2050

106.60 €

1 6 Arbeitstage 2140

106.60 €

1 11 Arbeitstage 2150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform SD-Form Ketten-Nr. 60 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Bohrungsbearbeitung Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support