Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K40B10 |
K40B11 |
K40B12 |
K40B13 |
K40B14 |
K40B15 |
K40B16 |
K40B17 |
K40B18 |
K40B19 |
K40B20 |
K40B21 |
K40B22 |
K40B23 |
K40B24 |
K40B25 |
K40B26 |
K40B27 |
K40B28 |
K40B29 |
K40B30 |
K40B31 |
K40B32 |
K40B33 |
K40B34 |
K40B35 |
K40B36 |
K40B37 |
K40B38 |
K40B39 |
K40B40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Nabenbohrungs-Ø d (mm) | Max. Wellenbohrungs-Ø (mm) | Min. Wellenbohrungs-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 9 | 16 | 10 | ||
7.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 10 | 16 | 11 | ||
9.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 10 | 18 | 11 | ||
9.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 12 | 20 | 13 | ||
9.59 € | 1 | 11 Arbeitstage | 14 | 12 | 25 | 13 | ||
11.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 12 | 28 | 13 | ||
12.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 13 | 30 | 14 | ||
13.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 13 | 32 | 14 | ||
14.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 18 | 13 | 32 | 14 | ||
15.87 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 14 | 32 | 15 | ||
17.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 14 | 35 | 15 | ||
21.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | 21 | 14 | 35 | 15 | ||
22.16 € | 1 | 11 Arbeitstage | 22 | 14 | 35 | 15 | ||
23.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 23 | 14 | 35 | 15 | ||
24.39 € | 1 | 11 Arbeitstage | 24 | 14 | 35 | 15 | ||
26.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 14 | 35 | 15 | ||
28.07 € | 1 | 11 Arbeitstage | 26 | 14 | 35 | 15 | ||
34.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 27 | 14 | 45 | 15 | ||
33.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | 28 | 14 | 45 | 15 | ||
34.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | 29 | 14 | 45 | 15 | ||
31.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | 30 | 14 | 45 | 15 | ||
39.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | 31 | 14 | 45 | 15 | ||
42.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 32 | 14 | 45 | 15 | ||
42.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 33 | 14 | 45 | 15 | ||
46.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | 34 | 14 | 45 | 15 | ||
49.86 € | 1 | 11 Arbeitstage | 35 | 14 | 45 | 15 | ||
50.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 36 | 16 | 45 | 17 | ||
55.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | 37 | 16 | 45 | 17 | ||
56.86 € | 1 | 11 Arbeitstage | 38 | 16 | 45 | 17 | ||
59.52 € | 1 | 11 Arbeitstage | 39 | 16 | 45 | 17 | ||
60.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | 40 | 16 | 45 | 17 |
Loading...
Kettenradform | B-Ausführung | Ketten-Nr. | 40 | Anzahl der Bahnen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Ausführungen mit Zapfenbohrungen | Werkstoff | Stahl | Kette , Ausführung | Standard |
Wellentyp | Standard-Zapfenbohrungen | Oberflächenbehandlung | Nv |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Nabenbohrungs-Ø d(mm)
Max. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften