Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K50B10 |
K50B11 |
K50B12 |
K50B13 |
K50B14 |
K50B15 |
K50B17 |
K50B18 |
K50B19 |
K50B20 |
K50B21 |
K50B22 |
K50B23 |
K50B24 |
K50B25 |
K50B26 |
K50B27 |
K50B28 |
K50B29 |
K50B30 |
K50B31 |
K50B32 |
K50B33 |
K50B34 |
K50B35 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Nabenbohrungs-Ø d (mm) | Max. Wellenbohrungs-Ø (mm) | Min. Wellenbohrungs-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | 11 | ||
11.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 12 | 20 | 13 | ||
12.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 12 | 25 | 13 | ||
13.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 12 | 28 | 13 | ||
15.52 € | 1 | 11 Arbeitstage | 14 | 12 | 32 | 13 | ||
16.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 12 | 35 | 13 | ||
23.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | 17 | 14 | 45 | 15 | ||
25.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 14 | 45 | 15 | ||
27.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 14 | 45 | 15 | ||
32.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 14 | 46 | 15 | ||
40.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | 21 | 14 | 46 | 15 | ||
38.42 € | 1 | 11 Arbeitstage | 22 | 16 | 46 | 17 | ||
41.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | 23 | 16 | 46 | 17 | ||
45.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 16 | 46 | 17 | ||
44.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 16 | 46 | 17 | ||
48.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 26 | 16 | 46 | 17 | ||
49.50 € | 1 | 11 Arbeitstage | 27 | 16 | 46 | 17 | ||
54.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | 28 | 16 | 46 | 17 | ||
58.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | 29 | 16 | 46 | 17 | ||
60.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 30 | 16 | 46 | 17 | ||
62.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 31 | 16 | 46 | 17 | ||
70.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 32 | 16 | 46 | 17 | ||
68.35 € | 1 | 11 Arbeitstage | 33 | 16 | 46 | 17 | ||
77.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 34 | 16 | 46 | 17 | ||
80.52 € | 1 | 11 Arbeitstage | 35 | 16 | 46 | 17 |
Loading...
Kettenradform | B-Ausführung | Ketten-Nr. | 50 | Anzahl der Bahnen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Ausführungen mit Zapfenbohrungen | Werkstoff | Stahl | Kette , Ausführung | Standard |
Wellentyp | Standard-Zapfenbohrungen | Oberflächenbehandlung | Nv |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Nabenbohrungs-Ø d(mm)
Max. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften