Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SUS2040B91/2 |
SUS2040B101/2 |
SUS2040B111/2 |
SUS2040B121/2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Max. Wellenbohrungs-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
62.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 38 | ||
75.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 21 | 46 | ||
88.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | 23 | 51 | ||
97.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 42 |
Loading...
Kettenradform | B-Ausführung | Ketten-Nr. | C2040 | Anzahl der Bahnen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nabenbohrungs-Ø d(mm) | 14 | Ausführung | Ausführungen mit Zapfenbohrungen | Werkstoff | Edelstahl |
Kette , Ausführung | Doppelte Teildistanz | Rollentyp | S-Rollen | Wellentyp | Standard-Zapfenbohrungen |
Min. Wellenbohrungs-Ø(mm) | 15 | Oberflächenbehandlung | Nv |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Max. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften