Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Nabenbohrungs-Ø d (mm) | Min. Wellenbohrungs-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | ||
26.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 11 | 12 | 13 | ||
26.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 12 | 13 | ||
34.87 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 12 | 13 | ||
37.39 € | 1 | 11 Arbeitstage | 14 | 12 | 13 | ||
44.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 12 | 13 | ||
43.88 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 14 | 15 | ||
47.20 € | 1 | 11 Arbeitstage | 17 | 14 | 15 | ||
50.53 € | 1 | 11 Arbeitstage | 18 | 14 | 15 | ||
55.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 14 | 15 | ||
61.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 14 | 15 | ||
64.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 21 | 14 | 15 | ||
73.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 22 | 16 | 17 | ||
85.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 23 | 16 | 17 | ||
87.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 24 | 16 | 17 | ||
94.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 16 | 17 | ||
104.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 26 | 16 | 17 | ||
107.69 € | 1 | 11 Arbeitstage | 27 | 16 | 17 | ||
116.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | 28 | 16 | 17 | ||
117.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 29 | 16 | 17 | ||
130.56 € | 1 | 11 Arbeitstage | 30 | 16 | 17 | ||
137.94 € | 1 | 11 Arbeitstage | 31 | 16 | 17 | ||
153.07 € | 1 | 11 Arbeitstage | 32 | 16 | 17 | ||
113.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 33 | 16 | 17 | ||
113.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 34 | 16 | 17 | ||
124.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 35 | 16 | 17 | ||
127.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 36 | 19 | 20 | ||
132.70 € | 1 | 11 Arbeitstage | 37 | 19 | 20 | ||
144.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | 38 | 19 | 20 | ||
151.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | 39 | 19 | 20 | ||
153.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 40 | 19 | 20 |
Loading...
Kettenradform | Form A | Ketten-Nr. | 50 | Anzahl der Bahnen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Ausführungen mit Zapfenbohrungen | Werkstoff | Edelstahl | Kette , Ausführung | Standard |
Wellentyp | Standard-Zapfenbohrungen | Oberflächenbehandlung | Nv |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Nabenbohrungs-Ø d(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften