Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Nabenbohrungs-Ø d (mm) | Max. Wellenbohrungs-Ø (mm) | Min. Wellenbohrungs-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 22 | 11 | ||
38.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 11 | 12 | 28 | 13 | ||
41.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 12 | 30 | 13 | ||
28.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 13 | 12 | 32 | 13 | ||
33.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 14 | 12 | 32 | 13 | ||
35.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 12 | 35 | 13 | ||
58.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 14 | 40 | 15 | ||
39.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 17 | 14 | 45 | 15 | ||
70.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 14 | 48 | 15 | ||
61.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | 14 | 48 | 15 | ||
85.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 14 | 48 | 15 | ||
112.87 € | 1 | 11 Arbeitstage | 21 | 14 | 48 | 15 | ||
118.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 22 | 16 | 48 | 17 | ||
118.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | 23 | 16 | 48 | 17 | ||
108.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 16 | 48 | 17 | ||
140.16 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 16 | 48 | 17 | ||
141.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 26 | 16 | 48 | 17 | ||
106.94 € | 1 | 11 Arbeitstage | 27 | 16 | 48 | 17 | ||
146.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 28 | 16 | 48 | 17 | ||
106.69 € | 1 | 11 Arbeitstage | 30 | 16 | 48 | 17 | ||
124.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 32 | 16 | 48 | 17 | ||
134.52 € | 1 | 11 Arbeitstage | 34 | 16 | 48 | 17 | ||
140.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 35 | 16 | 48 | 17 | ||
168.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 36 | 19 | 55 | 20 | ||
183.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | 38 | 19 | 55 | 20 | ||
187.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 40 | 19 | 55 | 20 |
Loading...
Kettenradform | B-Ausführung | Ketten-Nr. | 50 | Anzahl der Bahnen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Ausführungen mit Zapfenbohrungen | Werkstoff | Edelstahl | Kette , Ausführung | Standard |
Wellentyp | Standard-Zapfenbohrungen | Oberflächenbehandlung | Nv |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Nabenbohrungs-Ø d(mm)
Max. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften