Edelstahlkettenrad 60A-Modell

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS60A10
SUS60A11
SUS60A12
SUS60A13
SUS60A14
SUS60A15
SUS60A16
SUS60A17
SUS60A18
SUS60A19
SUS60A20
SUS60A21
SUS60A22
SUS60A23
SUS60A24
SUS60A25
SUS60A26
SUS60A27
SUS60A28
SUS60A29
SUS60A30
SUS60A31
SUS60A32
SUS60A33
SUS60A34
SUS60A35
SUS60A36
SUS60A37
SUS60A38
SUS60A39
SUS60A40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø
(mm)

35.17 €

1 11 Arbeitstage 101415

39.09 €

1 11 Arbeitstage 111415

42.62 €

1 11 Arbeitstage 121415

50.53 €

1 11 Arbeitstage 131415

58.26 €

1 11 Arbeitstage 141617

64.18 €

1 11 Arbeitstage 151617

67.49 €

1 11 Arbeitstage 161617

68.97 €

1 11 Arbeitstage 171617

82.18 €

1 11 Arbeitstage 181617

96.11 €

1 11 Arbeitstage 191617

119.86 €

1 11 Arbeitstage 201617

112.50 €

1 11 Arbeitstage 211617

122.08 €

1 11 Arbeitstage 221617

131.31 €

1 11 Arbeitstage 231617

116.47 €

1 11 Arbeitstage 241819

113.48 €

1 11 Arbeitstage 251819

121.53 €

1 11 Arbeitstage 261819

130.39 €

1 11 Arbeitstage 271819

138.89 €

1 11 Arbeitstage 281819

162.85 €

1 11 Arbeitstage 291819

172.91 €

1 11 Arbeitstage 301819

161.83 €

1 11 Arbeitstage 312021

181.82 €

1 11 Arbeitstage 322021

184.77 €

1 11 Arbeitstage 332021

199.04 €

1 11 Arbeitstage 342021

210.02 €

1 11 Arbeitstage 352021

220.59 €

1 11 Arbeitstage 362021

224.20 €

1 11 Arbeitstage 372021

245.33 €

1 11 Arbeitstage 382021

257.70 €

1 11 Arbeitstage 392021

275.73 €

1 11 Arbeitstage 402021

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform Form A Ketten-Nr. 60 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Ausführungen mit Zapfenbohrungen Werkstoff Edelstahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Standard-Zapfenbohrungen Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support