• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Standard 2100 Doppelabstand-Zahnrad B-Form für S-Roller

Standard 2100 Doppelabstand-Zahnrad B-Form für S-Roller
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2100B61/2
2100B71/2
2100B81/2
2100B91/2
2100B101/2
2100B111/2
2100B121/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Max. Wellenbohrungs-Ø
(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø
(mm)

123.89 €

1 11 Arbeitstage 13206021

136.76 €

1 11 Arbeitstage 15206621

145.14 €

1 11 Arbeitstage 17207521

124.98 €

1 6 Arbeitstage 19207521

157.10 €

1 11 Arbeitstage 21207521

150.88 €

1 11 Arbeitstage 23268027

169.57 €

1 11 Arbeitstage 25268027

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. C2100H Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Ausführungen mit Zapfenbohrungen Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Doppelte Teildistanz
Rollentyp S-Rollen Wellentyp Standard-Zapfenbohrungen Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support