• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Industriestoßdämpfer / mit, ohne Stirnkappe / M8 / Hub 6mm / absorbierte Energie 1,4J / 0,3m/s / Stahl / FA-0806 / FUJI LATEX

Industriestoßdämpfer / mit, ohne Stirnkappe / M8 / Hub 6mm / absorbierte Energie 1,4J / 0,3m/s / Stahl / FA-0806 / FUJI LATEX
Our standard characteristic adjustable dampers, with wide outer thread range from M8 to M42, and variable shock absorbing characteristics.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-0806-C
FA-0806-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGesamtlänge
(mm)
Kappe

65.11 €

1 5 Arbeitstage 1058Verfügbar

61.83 €

1 5 Arbeitstage 1053NA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Grundkörper Struktur Verstellbare Ausführung Hub(mm) 6
Gewindeaußen-Ø M8 Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] 8 Max. Energieaufnahme(J) 1.4
Öffnung Eine Öffnung Betriebsumgebung Standard Grundkörpermaterial Edelstahl
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 2 Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 0.3 Max. Ersatzmasse(kgf) 15
Max. Widerstandswert(N) 670 Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N) 9 Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) 45
Außen-Ø(Ø) 8 Zulässiger Winkelversatz(deg) ±2,5 Maximum absorbed amount of energy per minute(J/min) 36.7
Betriebstemperaturbereich(°C) -5::70

Technischer Support