• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Industriestoßdämpfer / mit, ohne Stirnkappe / M10 / Hub 8mm / absorbierte Energie 1,47-1,76J / 1-2m/s / Stahl / FA-1008VB, FA-1008VD, FWM-1008VBD / FUJI LATEX

Industriestoßdämpfer / mit, ohne Stirnkappe / M10 / Hub 8mm / absorbierte Energie 1,47-1,76J / 1-2m/s / Stahl / FA-1008VB, FA-1008VD, FWM-1008VBD / FUJI LATEX
  • Mengenrabatt
Our standard characteristic adjustable dampers, with wide outer thread range from M8 to M42, and variable shock absorbing characteristics.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-1008VB-C
FA-1008VB-S
FA-1008VD-C
FA-1008VD-S
FWM-1008VBD-C
FWM-1008VBD-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMax. Energieaufnahme
(J)
Öffnung Max. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Min. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Gesamtlänge
(mm)
Max. Ersatzmasse
(kgf)
Kappe

43.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.47Eine Öffnung10.365.210Verfügbar

39.70 €

1 5 Arbeitstage 101.47Eine Öffnung10.358.910NA

41.35 €

1 5 Arbeitstage 101.76Mehrere Öffnungen30.765.22.5Verfügbar

41.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.76Mehrere Öffnungen30.758.92.5NA

43.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.76Mehrere unregelmäßige Öffnungen20.365.210Verfügbar

41.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.76Mehrere unregelmäßige Öffnungen20.358.910NA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Grundkörper Struktur Verstellbare Ausführung Hub(mm) 8
Gewindeaußen-Ø M10 Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] 10 Betriebsumgebung Standard
Grundkörpermaterial Stahl Max. Widerstandswert(N) 637 Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N) 5.88
Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) 60 Außen-Ø(Ø) 10 Zulässiger Winkelversatz(deg) ±2,5
Maximum absorbed amount of energy per minute(J/min) 58.8 Betriebstemperaturbereich(°C) -5::70

Technischer Support