FA-1010D / FA-1215B-Serie

FA-1010D / FA-1215B-Serie
  • Mengenrabatt
[Features]
Small damper that adopts our unique bellofram seal method
Specifications of numbers and types that match the use conditions are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-1010D2-C
FA-1010D3-C
FA-1010D4-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMax. Energieaufnahme
(J)
Max. Ersatzmasse
(kgf)
Maximum absorbed amount of energy per minute
(J/min)

34.59 €

1 10 Arbeitstage 100.981044.1

34.59 €

1 15 Arbeitstage 102.051578.4

36.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103.232078.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Grundkörper Struktur Vorgefertigte Ausführung Hub(mm) 10
Gewindeaußen-Ø M8 Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] 8 Öffnung Ausführung mit Nutenöffnung
Betriebsumgebung Standard Grundkörpermaterial Zink-Legierung Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 1
Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 0.1 Gesamtlänge(mm) 78 Max. Widerstandswert(N) 980
Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N) 5.88 Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) 45 Außen-Ø(Ø) 18
Zulässiger Winkelversatz(deg) 2.5 Betriebstemperaturbereich(°C) -10::50 Kappe Verfügbar

Technischer Support