Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FA-1212C1-C |
FA-1212C2-C |
FA-1212C3-C |
FA-1212C4-C |
FA-1212C5-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Max. Energieaufnahme (J) | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Max. Ersatzmasse (kgf) | Max. Widerstandswert (N) | Max. Betriebszyklus (Zyklus/min) | Maximum absorbed amount of energy per minute (J/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.29 | 1 | 1.5 | 245 | 45 | 14.7 | ||
8.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.49 | 1 | 3 | 294 | 45 | 14.7 | ||
8.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 1 | 5 | 294 | 5 | 5.0 | ||
8.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 0.7 | 7.5 | 294 | 5 | 5.0 | ||
9.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 | 0.5 | 10 | 294 | 5 | 5.0 |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Struktur | Vorgefertigte Ausführung | Hub(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeaußen-Ø | M12 | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | 12 | Öffnung | Gedämpfte Ausführung |
Betriebsumgebung | Standard | Grundkörpermaterial | Kunststoff | Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) | 0.1 |
Gesamtlänge(mm) | 70 | Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N) | 2.45 | Außen-Ø(Ø) | 16 |
Zulässiger Winkelversatz(deg) | ±2,5 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10::50 | Kappe | Verfügbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Max. Energieaufnahme(J)
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s)
Max. Ersatzmasse(kgf)
Max. Widerstandswert(N)
Max. Betriebszyklus(Zyklus/min)
Maximum absorbed amount of energy per minute(J/min)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften