Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FA-2540LB-C |
FA-2540LD-C |
FWM-2540LBD-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Öffnung | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Min. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Max. Ersatzmasse (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Eine Öffnung | 1 | 0.3 | 500 | ||
116.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mehrere Öffnungen | 3 | 0.7 | 200 | ||
116.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 0.3 | 350 |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Struktur | Verstellbare Ausführung | Hub(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeaußen-Ø | M25 | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | 25 | Max. Energieaufnahme(J) | 63.7 |
Betriebsumgebung | Standard | Grundkörpermaterial | Stahl | Gesamtlänge(mm) | 200.5 |
Max. Widerstandswert(N) | 3920 | Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N) | 71.4 | Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) | 60 |
Außen-Ø(Ø) | 25 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 2.5 | Maximum absorbed amount of energy per minute(J/min) | 637 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::70 | Kappe | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Öffnung
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s)
Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s)
Max. Ersatzmasse(kgf)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften