Industriestoßdämpfer / mit, ohne Stirnkappe / M27 / Hub 25mm / absorbierte Energie 79,3J / 1-3m/s / Stahl / FA-2725FB, FA-2725FD, FWM-2725FBD / FUJI LATEX

Industriestoßdämpfer / mit, ohne Stirnkappe / M27 / Hub 25mm / absorbierte Energie 79,3J / 1-3m/s / Stahl / FA-2725FB, FA-2725FD, FWM-2725FBD / FUJI LATEX
  • Mengenrabatt
Our standard characteristic adjustable dampers, with an abundance of sizes from compact M8 to large M42 outer screw diameters and variable shock absorbing properties.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-2725FB-C
FA-2725FB-S
FA-2725FD-C
FA-2725FD-S
FWM-2725FBD-C
FWM-2725FBD-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSÖffnung Max. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Min. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Gesamtlänge
(mm)
Max. Ersatzmasse
(kgf)
Kappe

111.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Eine Öffnung10.3156650Verfügbar

104.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Eine Öffnung10.3136650NA

111.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mehrere Öffnungen30.7156300Verfügbar

101.63 €

1 10 Arbeitstage 10Mehrere Öffnungen30.7136300NA

111.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mehrere unregelmäßige Öffnungen20.3156450Verfügbar

101.63 €

1 5 Arbeitstage 10Mehrere unregelmäßige Öffnungen20.3136450NA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Grundkörper Struktur Verstellbare Ausführung Hub(mm) 25
Gewindeaußen-Ø M27 Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] 27 Max. Energieaufnahme(J) 79.3
Betriebsumgebung Standard Grundkörpermaterial Stahl Max. Widerstandswert(N) 6370
Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N) 27.3 Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) 60 Außen-Ø(Ø) 27
Zulässiger Winkelversatz(deg) 2.5 Maximum absorbed amount of energy per minute(J/min) 539 Betriebstemperaturbereich(°C) -5::70

Technischer Support