Industriestoßdämpfer / kühlmittelbeständig / M16 / Hub 12mm / absorbierte Energie 9,8J / 3m/s / FA-L / FUJI LATEX

Industriestoßdämpfer / kühlmittelbeständig / M16 / Hub 12mm / absorbierte Energie 9,8J / 3m/s / FA-L / FUJI LATEX
  • Mengenrabatt
[Features]
Adjustable damper has increased durability than the manufacturer's standard products when used in an environment where insoluble cutting oil (JIS N1 type) scatters.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FA-L1612XD-S

Teilenummer
FA-L1612XD-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

88.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Grundkörper Struktur Verstellbare Ausführung Hub(mm) 12
Gewindeaußen-Ø M16 Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] 16 Max. Energieaufnahme(J) 9.8
Öffnung Mehrere Öffnungen Grundkörpermaterial Stahl Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 3
Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 0.7 Gesamtlänge(mm) 107.7 Max. Ersatzmasse(kgf) 10
Max. Widerstandswert(N) 2646 Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N) 14.7 Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) 60
Außen-Ø(Ø) 16 Zulässiger Winkelversatz(deg) 2.5 Maximum absorbed amount of energy per minute(J/min) 235
Betriebstemperaturbereich(°C) -5::70 Kappe NA

Sie befinden sich auf der Seite für Industriestoßdämpfer / kühlmittelbeständig / M16 / Hub 12mm / absorbierte Energie 9,8J / 3m/s / FA-L / FUJI LATEX, die Teilenummer ist FA-L1612XD-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-L1612XD-S.

Technischer Support