• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

FA-S-Serie (staubdicht spezifiziert)

FA-S-Serie (staubdicht spezifiziert)
[Features]
· Manufacturer's standard adjustable damper with a dust-proof seal installed, allowing for improved durability in environments with dust when compared with the manufacturer's standard products.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-S1612XB-S
FA-S2530GD-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub
(mm)
Gewindeaußen-Ø Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] Max. Energieaufnahme
(J)
Öffnung Max. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Min. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Gesamtlänge
(mm)
Max. Ersatzmasse
(kgf)
Max. Widerstandswert
(N)
Kolbenstange Rückstellkraft (N)
(N)
Außen-Ø
(Ø)
Maximum absorbed amount of energy per minute
(J/min)

73.28 €

1 10 Arbeitstage 1012M16169.8Eine Öffnung10.310250264614.716235

112.28 €

1 10 Arbeitstage 1030M252549Mehrere Öffnungen30.7155150392033.225490

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Grundkörper Struktur Verstellbare Ausführung Betriebsumgebung Staubschutzeigenschaften
Grundkörpermaterial Stahl Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) 60 Zulässiger Winkelversatz(deg) 2.5
Betriebstemperaturbereich(°C) -5::70 Kappe NA

Technischer Support