Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hub (mm) | Gewindeaußen-Ø | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Max. Energieaufnahme (J) | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Gesamtlänge (mm) | Max. Ersatzmasse (kgf) | Max. Widerstandswert (N) | Kolbenstange Rückstellkraft (N) (N) | Max. Betriebszyklus (Zyklus/min) | Außen-Ø (Ø) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Maximum absorbed amount of energy per minute (J/min) | Kappe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | M20 | 20 | 29.4 | 3 | 93 | 25 | 3528 | 18.1 | 60 | 20 | ±2,5 | 343 | NA | ||
65.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | M20 | 20 | 29.4 | 1 | 110 | 230 | 3528 | 18.1 | 60 | 20 | ±2,5 | 343 | Verfügbar | ||
60.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | M20 | 20 | 29.4 | 1 | 93 | 230 | 3528 | 18.1 | 60 | 20 | ±2,5 | 343 | NA | ||
60.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | M20 | 20 | 29.4 | 2 | 93 | 60 | 3528 | 18.1 | 60 | 20 | ±2,5 | 343 | NA | ||
85.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | M20 | 20 | 44.1 | 3 | 126.5 | 15 | 3920 | 39.2 | 60 | 20 | ±2,5 | 392 | Verfügbar | ||
79.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | M20 | 20 | 44.1 | 3 | 112 | 15 | 3920 | 39.2 | 60 | 20 | ±2,5 | 392 | NA | ||
88.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 22 | M20 | 20 | 44.1 | 1 | 126.5 | 73 | 3920 | 39.2 | 60 | 20 | ±2,5 | 392 | Verfügbar | |
79.40 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 22 | M20 | 20 | 44.1 | 1 | 112 | 73 | 3920 | 39.2 | 60 | 20 | ±2,5 | 392 | NA | ||
85.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | M20 | 20 | 44.1 | 2 | 126.5 | 30 | 3920 | 39.2 | 60 | 20 | ±2,5 | 392 | Verfügbar | ||
79.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 22 | M20 | 20 | 44.1 | 2 | 112 | 30 | 3920 | 39.2 | 60 | 20 | ±2,5 | 392 | NA | ||
137.99 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 50 | M20 | 20 | 98 | 3 | 223.5 | 8 | 4900 | 39.2 | 30 | 20 | 1,0 | 490 | Verfügbar | ||
137.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | M20 | 20 | 98 | 2 | 223.5 | 30 | 4900 | 39.2 | 30 | 20 | 1,0 | 490 | Verfügbar | ||
141.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | M20 | 20 | 98 | 3 | 223.5 | 15 | 4900 | 39.2 | 30 | 20 | 1,0 | 490 | Verfügbar | |
85.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | M25 | 25 | 88.2 | 3 | 158 | 75 | 6370 | 29.4 | 60 | 25 | ±2,5 | 490 | Verfügbar | |
92.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | M25 | 25 | 88.2 | 1 | 158 | 390 | 6370 | 29.4 | 60 | 25 | ±2,5 | 490 | Verfügbar | ||
92.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | M25 | 25 | 88.2 | 2 | 158 | 175 | 6370 | 29.4 | 60 | 25 | ±2,5 | 490 | Verfügbar | ||
85.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | M25 | 25 | 88.2 | 2 | 140 | 175 | 6370 | 29.4 | 60 | 25 | ±2,5 | 490 | NA | ||
106.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | M25 | 25 | 117 | 3 | 185.5 | 30 | 6370 | 71.5 | 60 | 25 | ±2,5 | 490 | Verfügbar | ||
106.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | M25 | 25 | 117 | 2 | 185.5 | 235 | 6370 | 71.5 | 60 | 25 | ±2,5 | 490 | Verfügbar | ||
116.48 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 50 | M25 | 25 | 147 | 3 | 228 | 30 | 6370 | 39.2 | 30 | 25 | 1,0 | 637 | Verfügbar | ||
116.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | M25 | 25 | 147 | 1.5 | 228 | 100 | 6370 | 39.2 | 30 | 25 | 1,0 | 637 | Verfügbar | ||
113.38 € | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 50 | M25 | 25 | 147 | 2 | 228 | 50 | 6370 | 39.2 | 30 | 25 | 1,0 | 637 | Verfügbar |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Struktur | Vorgefertigte Ausführung | Öffnung | Mehrere Öffnungen |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Standard | Grundkörpermaterial | Stahl | Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) | 0.3 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::70 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M]
Max. Energieaufnahme(J)
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s)
Gesamtlänge(mm)
Max. Ersatzmasse(kgf)
Max. Widerstandswert(N)
Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N)
Max. Betriebszyklus(Zyklus/min)
Außen-Ø(Ø)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Maximum absorbed amount of energy per minute(J/min)
Kappe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften