Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hub (mm) | Gewindeaußen-Ø | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Max. Energieaufnahme (J) | Grundkörpermaterial | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Gesamtlänge (mm) | Max. Ersatzmasse (kgf) | Max. Widerstandswert (N) | Kolbenstange Rückstellkraft (N) (N) | Max. Betriebszyklus (Zyklus/min) | Außen-Ø (Ø) | Maximum absorbed amount of energy per minute (J/min) | Kappe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | M4 | 4 | 0.3 | Edelstahl | 1 | 32.6 | 3 | 214 | 2.5 | 45 | 4 | 13.5 | Verfügbar | ||
52.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | M4 | 4 | 0.3 | Edelstahl | 1 | 28.6 | 3 | 214 | 2.5 | 45 | 4 | 13.5 | NA | ||
51.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | M4 | 4 | 0.1 | Edelstahl | 1 | 32.6 | 1 | 214 | 2.5 | 45 | 4 | 4.5 | Verfügbar | |
51.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | M4 | 4 | 0.1 | Edelstahl | 1 | 28.6 | 1 | 214 | 2.5 | 45 | 4 | 4.5 | NA | ||
47.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | M6 | 6 | 0.5 | Edelstahl | 1 | 33 | 3 | 363 | 3 | 45 | 6 | 22.5 | Verfügbar | ||
43.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | M6 | 6 | 0.5 | Edelstahl | 1 | 29 | 3 | 363 | 3 | 45 | 6 | 22.5 | NA | |
49.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | M6 | 6 | 0.1 | Edelstahl | 1 | 33 | 1 | 363 | 3 | 45 | 6 | 4.5 | Verfügbar | |
41.18 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | M6 | 6 | 0.1 | Edelstahl | 1 | 29 | 1 | 363 | 3 | 45 | 6 | 4.5 | NA | ||
36.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | M10 | 10 | 2.94 | [Stahl] Stahl | 3 | 55 | 2.5 | 1078 | 4.9 | 60 | 10 | 58.8 | Verfügbar | ||
34.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | M10 | 10 | 2.94 | [Stahl] Stahl | 3 | 48 | 2.5 | 1078 | 4.9 | 60 | 10 | 58.8 | NA | ||
38.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | M10 | 10 | 2.94 | [Stahl] Stahl | 1 | 55 | 20 | 1078 | 4.9 | 60 | 10 | 58.8 | Verfügbar | |
34.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | M10 | 10 | 2.94 | [Stahl] Stahl | 1 | 48 | 20 | 1078 | 4.9 | 60 | 10 | 58.8 | NA | ||
37.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | M10 | 10 | 2.94 | [Stahl] Stahl | 2 | 55 | 6 | 1078 | 4.9 | 60 | 10 | 58.8 | Verfügbar | |
34.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | M10 | 10 | 2.94 | [Stahl] Stahl | 2 | 48 | 6 | 1078 | 4.9 | 60 | 10 | 58.8 | NA | ||
39.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | M12 | 12 | 6.86 | [Stahl] Stahl | 3 | 71 | 6 | 1960 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | Verfügbar | ||
36.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | M12 | 12 | 6.86 | [Stahl] Stahl | 3 | 63 | 6 | 1960 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | NA | ||
41.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | M12 | 12 | 6.86 | [Stahl] Stahl | 1 | 71 | 50 | 1960 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | Verfügbar | |
36.48 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 10 | M12 | 12 | 6.86 | [Stahl] Stahl | 1 | 63 | 50 | 1960 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | NA | ||
41.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | M12 | 12 | 6.86 | [Stahl] Stahl | 2 | 71 | 14 | 1960 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | Verfügbar | |
36.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | M12 | 12 | 6.86 | [Stahl] Stahl | 2 | 63 | 14 | 1960 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | NA | ||
40.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | M14 | 14 | 9.8 | [Stahl] Stahl | 3 | 78 | 8 | 2156 | 8.9 | 60 | 14 | 176 | Verfügbar | ||
37.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | M14 | 14 | 9.8 | [Stahl] Stahl | 3 | 70 | 8 | 2156 | 8.9 | 60 | 14 | 176 | NA | ||
42.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | M14 | 14 | 9.8 | [Stahl] Stahl | 1 | 78 | 75 | 2156 | 8.9 | 60 | 14 | 176 | Verfügbar | |
39.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | M14 | 14 | 9.8 | [Stahl] Stahl | 1 | 70 | 75 | 2156 | 8.9 | 60 | 14 | 176 | NA | |
40.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | M14 | 14 | 9.8 | [Stahl] Stahl | 2 | 78 | 20 | 2156 | 8.9 | 60 | 14 | 176 | Verfügbar | ||
39.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | M14 | 14 | 9.8 | [Stahl] Stahl | 2 | 70 | 20 | 2156 | 8.9 | 60 | 14 | 176 | NA | |
53.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | M14 | 14 | 14.7 | [Stahl] Stahl | 3 | 107 | 13 | 2646 | 8.9 | 60 | 14 | 235 | Verfügbar | ||
49.94 € | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 17 | M14 | 14 | 14.7 | [Stahl] Stahl | 3 | 97 | 13 | 2646 | 8.9 | 60 | 14 | 235 | NA | ||
53.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | M14 | 14 | 14.7 | [Stahl] Stahl | 1 | 107 | 110 | 2646 | 8.9 | 60 | 14 | 235 | Verfügbar | ||
49.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | M14 | 14 | 14.7 | [Stahl] Stahl | 1 | 97 | 110 | 2646 | 8.9 | 60 | 14 | 235 | NA | ||
53.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | M14 | 14 | 14.7 | [Stahl] Stahl | 2 | 107 | 30 | 2646 | 8.9 | 60 | 14 | 235 | Verfügbar | ||
49.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 17 | M14 | 14 | 14.7 | [Stahl] Stahl | 2 | 97 | 30 | 2646 | 8.9 | 60 | 14 | 235 | NA | ||
53.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | M16 | 16 | 14.7 | [Stahl] Stahl | 3 | 90 | 13 | 2940 | 9.8 | 60 | 16 | 135 | Verfügbar | ||
49.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | M16 | 16 | 14.7 | [Stahl] Stahl | 3 | 75 | 13 | 2940 | 9.8 | 60 | 16 | 235 | NA | ||
53.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | M16 | 16 | 14.7 | [Stahl] Stahl | 1 | 90 | 110 | 2940 | 9.8 | 60 | 16 | 235 | Verfügbar | ||
49.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | M16 | 16 | 14.7 | [Stahl] Stahl | 1 | 75 | 110 | 2940 | 9.8 | 60 | 16 | 235 | NA | ||
53.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | M16 | 16 | 14.7 | [Stahl] Stahl | 2 | 90 | 30 | 2940 | 9.8 | 60 | 16 | 235 | Verfügbar | ||
49.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | M16 | 16 | 14.7 | [Stahl] Stahl | 2 | 75 | 30 | 2940 | 9.8 | 60 | 16 | 235 | NA |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Struktur | Vorgefertigte Ausführung | Öffnung | Mehrere Öffnungen |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Standard | Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) | 0.3 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | ±2,5 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::70 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M]
Max. Energieaufnahme(J)
Grundkörpermaterial
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s)
Gesamtlänge(mm)
Max. Ersatzmasse(kgf)
Max. Widerstandswert(N)
Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N)
Max. Betriebszyklus(Zyklus/min)
Außen-Ø(Ø)
Maximum absorbed amount of energy per minute(J/min)
Kappe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften