• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Industriestoßdämpfer / kurzhubig / M20-M27 / Hub 6mm / absorbierte Energie 7,8-15,6J / 1m/s / Stahl / FS / FUJI LATEX

Industriestoßdämpfer / kurzhubig / M20-M27 / Hub 6mm / absorbierte Energie 7,8-15,6J / 1m/s / Stahl / FS / FUJI LATEX
A compact, characteristically adjustable damper suitable for mounting in confined spaces due to the shortened stroke.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FS-2006L-S
FS-2506L-S
FS-2706L-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindeaußen-Ø Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] Max. Energieaufnahme
(J)
Max. Ersatzmasse
(kgf)
Max. Widerstandswert
(N)
Kolbenstange Rückstellkraft (N)
(N)
Außen-Ø
(Ø)
Maximum absorbed amount of energy per minute
(J/min)

82.29 €

1 5 Arbeitstage 10M20207.860392016.720200

80.82 €

1 5 Arbeitstage 10M252511.790588019.625300

87.36 €

1 10 Arbeitstage 10M272715.6120784022.627350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Grundkörper Struktur Verstellbare Ausführung Hub(mm) 6
Öffnung Eine Öffnung Betriebsumgebung Standard Grundkörpermaterial Stahl
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 1 Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 0.3 Gesamtlänge(mm) 55
Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) 60 Zulässiger Winkelversatz(deg) 2.5 Betriebstemperaturbereich(°C) -5::70
Kappe NA

Technischer Support