Zubehörteil (Stoppermutter) OP-020EB

Zubehörteil (Stoppermutter) OP-020EB
  • Mengenrabatt
This product prevents bottoming (resistance generating when the stroke end is mechanically impacted) from directly acting on the end of the damper. Be sure to use it when there is no external stopper.

[Features]
· Adjust to stop 1 mm before the stroke end, and fix firmly with the main body nut.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OP-020EB-C
OP-020EB-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGesamtlänge
(mm)
Kappe

11.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1047Verfügbar

8.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030NA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Zugehörige Komponenten Grundkörpermaterial Stahl Schrauben-Ø, mit Außendämpfer(mm) M20

Technischer Support