• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zubehörteil (Stoppermutter) OP-020RB

Zubehörteil (Stoppermutter) OP-020RB
This product prevents bottoming (resistance generating when the stroke end is mechanically impacted) from directly acting on the end of the damper. Be sure to use it when there is no external stopper.

[Features]
· Adjust to stop 1 mm before the stroke end, and fix firmly with the main body nut.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OP-020RB-C
OP-020RB-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGesamtlänge
(mm)
Kappe

4.23 €

1 5 Arbeitstage 1020Verfügbar

3.36 €

1 5 Arbeitstage 1012NA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Zugehörige Komponenten Grundkörpermaterial Stahl Schrauben-Ø, mit Außendämpfer(mm) M14

Technischer Support