Hersteller-Teilenummer: OP-010GB
Marke: FUJI LATEX
Preis: 89.11 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OP-010GB
Grundkörper/Zubehör | Zugehörige Komponenten | Hub(mm) | 30 | Gewindeaußen-Ø | M36 |
---|---|---|---|---|---|
Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | 36 | Grundkörpermaterial | Stahl | Gesamtlänge(mm) | 107.5 |
Außen-Ø(Ø) | 36 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 10 | Schrauben-Ø, mit Außendämpfer(mm) | M25 |
Dämpferhub(mm) | 30 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zubehörteil (Deklinationsadapter) OP-010GB, die Teilenummer ist OP-010GB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OP-010GB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften