Hersteller-Teilenummer: OP-010SB
Marke: FUJI LATEX
Preis: 14.49 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OP-010SB
Grundkörper/Zubehör | Zugehörige Komponenten | Hub(mm) | 5 | Gewindeaußen-Ø | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | 12 | Grundkörpermaterial | Stahl | Gesamtlänge(mm) | 28 |
Außen-Ø(Ø) | 12 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 10 | Schrauben-Ø, mit Außendämpfer(mm) | M8 |
Dämpferhub(mm) | 5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zubehörteil (Deklinationsadapter) OP-010SB, die Teilenummer ist OP-010SB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OP-010SB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften